HUBBELL CANADA
Image of HBL4747C2IV Plaque de goulotte métallique, double, couvercle de dispositif, HBL4750, HBL4747C2IV
Image of HBL4747C2IV Plaque de goulotte métallique, double, couvercle de dispositif, HBL4750, HBL4747C2IV

Plaque de goulotte métallique, double, couvercle de dispositif, HBL4750, HBL4747C2IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4747C2IV

Plaque de goulotte métallique, double, couvercle de dispositif, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4747C2IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL4750 Series

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Commercial Device Plate Opening

Type

Plates

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585215990

Dimensions

Poids

0.35 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5