HUBBELL CANADA
Image of HBL4747BRGY Plaque de goulotte métallique, duplex, Duplex/Styleline, HBL4750, HBL4747BRGY
Image of HBL4747BRGY Plaque de goulotte métallique, duplex, Duplex/Styleline, HBL4750, HBL4747BRGY

Plaque de goulotte métallique, duplex, Duplex/Styleline, HBL4750, HBL4747BRGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4747BRGY

Plaque de goulotte métallique, duplex, Duplex/Styleline, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4747BRGY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL4750 Series

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Duplex and Style Line®

Type

Cover Plates

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585216188

Dimensions

Poids

0.35 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

5