Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FP2BK
S'adapte à toutes les spécifications d'ouverture de la TIA
Application
Mobilier de bureau
Catalog Number
FP2BK
Construction
Moulé
Couleur
Noir
Coupure (ou découpure)
Ouverture du mobilier TIA
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Snap
Nombre de ports
2
Orientation
Horizontal
Spécifications
Type d'article
Plastron d'ameublement
UPC
662620837772
Taille de l'afficheur
2-Port
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de ports
2
Orientation
Horizontal
Nombre d'unités sur la palette
2340
Quantité dans l'emballage
10