HUBBELL CANADA
Plaque de protection 4-groupes - 3/4 po. surélevée, 702AJT
Image of 702AJT Plaque de protection 4-groupes - 3/4 po. surélevée, 702AJT

Plaque de protection 4-groupes - 3/4 po. surélevée, 702AJT

Marque: Raco

No de catalogue: 702AJT

Plaque de protection 4-groupes - 3/4 po. surélevée.

  • Surélevé pour protéger le Décorateur, la prise double et le dispositif d'interrupteur
  • A utiliser avec tous les styles d'anneaux de boue (surélevés, réglables, à charnière)

Général

Application

RACO protector plates eliminate drywall compound, debris, paint and drywall router bit from entering the box or damaging the device or conductors

Catalog Number

702AJT

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

UPC

050169994122

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.75 in

Dimensions

0.938 po x 3.73 po x 4.228 po

Hauteur

4.228 in

Largeur

3.73 in

Largeur de l'emballage

42 in

Longueur

0.938 in

Longueur de l'emballage

48 in

Poids

0.24 lb

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

24