Marque: TradeSelect
No de catalogue: 66BAR
This Hubbell® Protector Plate is CSA Certified and protects cables during and after drywall installations.
Application
Protector plate. Meets requirements of CEC rule 12-616.
Catalog Number
66BAR
Couleur
Gris
Matériau
Steel
Type
Accessories
Type de support
No Bracket
UPC
626463000496
Ãlévation du sol
No
Poids
0.13 lb
Profondeur actuelle
0.5 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
20400
Quantité dans l'emballage
200