HUBBELL CANADA
Plaque de rue téléphone/données/multimédia, Plaque de rue, chargement arrière, 9 ports, 2-groupes, gris, IFP29GY
Image of IFP29GY Plaque de rue téléphone/données/multimédia, Plaque de rue, chargement arrière, 9 ports, 2-groupes, gris, IFP29GY
Image of IFP29GY Plaque de rue téléphone/données/multimédia, Plaque de rue, chargement arrière, 9 ports, 2-groupes, gris, IFP29GY

Plaque de rue téléphone/données/multimédia, Plaque de rue, chargement arrière, 9 ports, 2-groupes, gris, IFP29GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP29GY

Plaque de rue téléphone/données/multimédia, Plaque de rue, chargement arrière, 9 ports, 2-groupes, gris.

  • Convient à toutes les connexions Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

Accommodates Box Eliminator

Général

Application

Standard Faceplate GSA

Catalog Number

IFP29GY

Construction

Molded

Couleur

Gris

Coupure (ou découpure)

NEMA 2-Gang

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

9

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

Keystone Faceplate

UPC

662620826677

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

9-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

9

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10