Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IFP14EI
S'adapte à l'éliminateur de boîtier
Application
Plastron standard
Catalog Number
IFP14EI
Construction
Moulé
Couleur
Ivoire électrique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-groupe
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
Clé de voûte
Type d'article
Plaque frontale Keystone
UPC
662620826530
Poids
0.06 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
4-Port
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
25