HUBBELL CANADA
Image of FB18 Plaque de support Signal-Quick, 18 mm, FB18
Image of FB18 Plaque de support Signal-Quick, 18 mm, FB18
Image of FB18 Plaque de support Signal-Quick, 18 mm, FB18
Discontinué

Plaque de support Signal-Quick, 18 mm, FB18

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB18

Plaque de support Signal-Quick, 18mm.

  • Installation rapide
  • Montage standard de l'industrie
  • Modèles de montage fixes ou multi-fentes

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

FB18

Construction

Stamped

Couleur

Métallique

Matériau

Steel

Spécifications

  • Bracket Type - Flat
  • Material - Stainless steel

Type d'article

Flat Bracket

UPC

783585710709

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

18MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10