HUBBELL CANADA
Image of FB30 Plaque de support Signal-Quick, 30 mm, FB30
Image of FB30 Plaque de support Signal-Quick, 30 mm, FB30
Image of FB30 Plaque de support Signal-Quick, 30 mm, FB30
Discontinué

Plaque de support Signal-Quick, 30 mm, FB30

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FB30

Plaque de support Signal-Quick, 30mm.

  • Installation rapide
  • Montage standard de l'industrie
  • Modèles de montage fixes ou multi-fentes

Standard Product

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

FB30

Construction

Stamped

Couleur

Métallique

Matériau

Steel

Spécifications

  • Bracket Type - Flat
  • Material - Stainless steel

Type d'article

Flat Bracket

UPC

783585710723

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

30MM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10