Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SS2309BALA
Des candidatures ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation.
Standard Product
Application
Through Floor Delivery
Catalog Number
SS2309BALA
Construction
Fabricated
Couleur
Amande
Marque des goujons
Accessories
Matériau
Aluminum
Matériau de construction - Unité principale
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts to Pedestal
Nombre de prises de sortie
No Devices
Ouvertures défonçables
Blank
Quincaillerie de montage
Included
Spécifications
Plate Material - Painted aluminum
Taille
Standard Sized Product
Type
Pedestal Plates
Type
Above Floor Service Fittings
Type d'article
Above Floor Service Fittings
Type de fini
Aluminum
Type de montage
UPC
783585329710
Poids
1.1 lb
Taille
Standard Sized Product
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Direct into Device
Norme(s) de l'industrie
UL 514A
Nombre de prises de sortie
No Devices
Ouvertures défonçables
Blank
Quantité dans l'emballage
5