HUBBELL CANADA
Image of KP8AL Plaque frontale KP Ouverture duplex, KP8AL
Image of KP8AL Plaque frontale KP Ouverture duplex, KP8AL
Discontinué

Plaque frontale KP Ouverture duplex, KP8AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: KP8AL

Plaque frontale KP Ouverture duplex.

  • Correspond à la couleur du chemin de câble
  • Système modulaire pour une configuration facile
  • Fonctionne avec tous les appareils électriques Hubbell

Standard Product

Général

Catalog Number

KP8AL

Construction

Molded

Couleur

Gris

Famille de produit

PT1;PP1;PL1;Non Metallic PlugTrak;PW1;PW2;PB2;PB3;PS3

Matériau

Non-Metallic

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Spécifications

  • Device Type - KP Series Wall Plates
  • Plate Type - 1 Gang, Duplex Opening

Type

Duplex Opening

Type

Cover Plates

Type d'article

Raceway Box Plates

Type de couvercle

Specific to Non-Metallic Raceway

UPC

783585339832

Dimensions

Largeur

1.8 in

Poids

0.5 lb

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

10