Catalog Number
SS2309F1GYA
Couleur
Gris
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts to Pedestal
Ouvertures défonçables
1) 1" KO
Quincaillerie de montage
Included
Spécifications
Plate Material - Painted aluminum
Type
Pedestal Plates
Type d'article
Above Floor Service Fittings
Type de fini
Gray
UPC
783585329482
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Ouvertures défonçables
1) 1" KO
Quantité dans l'emballage
5