HUBBELL CANADA
Plaque métallique 1-Gang, une ouverture Duplex, taille standard peinte, SP8AL
Image of SP8AL Plaque métallique 1-Gang, une ouverture Duplex, taille standard peinte, SP8AL
Image of SP8AL Plaque métallique 1-Gang, une ouverture Duplex, taille standard peinte, SP8AL
Discontinué

Plaque métallique 1-Gang, une ouverture Duplex, taille standard peinte, SP8AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP8AL

Plaque métallique 1-Gang, une ouverture Duplex, taille standard Acier peint.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Catalog Number

SP8AL

Construction

Stamped

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

1) Duplex

Famille de produit

Accessory

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Steel
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778115073

Dimensions

Épaisseur

0.03

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10