HUBBELL CANADA
Plaque, module, WM, 2 ports, blanc, paquet de 10, HWM2KW10
Image of HWM2KW10 Plaque, module, WM, 2 ports, blanc, paquet de 10, HWM2KW10

Plaque, module, WM, 2 ports, blanc, paquet de 10, HWM2KW10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HWM2KW10

Plaque, module, WM, 2 ports, blanc, paquet de 10.

  • WM
  • 2 ports
  • Blanc

Hubbell Module for Raceway 5507

Général

Application

iStation Keystone Module for Audio Video 5570

Catalog Number

HWM2KW10

Construction

Molded ABS

Coupure (ou découpure)

5507 1-Gang Opening, 1-Unit

Indicateur EU RoHs

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Type

Third Party Bezel

Type d'article

WM5507 Module

UPC

662620843889

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

10