Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NPJ8CO
La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
NPJ8CO
Construction
Moulé
Couleur
Orange
Coupure (ou découpure)
1) Prise double
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
1-Duplex - Computer
Type
Spécialité
Type d'article
Vis de fixation
UPC
883778111044
Épaisseur
0.06
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Mid-Sized
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
25