Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: AFP14E
Angled
Application
Areas with Capacity Bend Radius restrictions
Catalog Number
AFP14E
Construction
Molded
Couleur
Ivoire électrique
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Spécifications
Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Taille
Standard
Type d'article
Faceplate
UPC
662620805573
Poids
0.05 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
4-Port
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de ports
4
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
20