HUBBELL CANADA
Image of NP1AL Plaque murale 1-groupe, un bascule, NP1AL
Image of NP1AL Plaque murale 1-groupe, un bascule, NP1AL
Discontinué

Plaque murale 1-groupe, un bascule, NP1AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP1AL

Plaque murale 1-groupe, un bascule.

  • Reinforcement ribs for extra strength
  • Captive screw feature holds mounting screw in place
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Smooth, easy to clean finish
  • Nervures de renfort pour plus de solidité 
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place 
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs 
  • finition lisse et facile à nettoyer

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP1AL

Construction

Molded

Couleur

Amande

Coupure (ou découpure)

1) Toggle

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Toggle switch
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Type

1-Toggle

Type

Toggle

Type d'article

Toggle Switch Plate

UPC

883778101649

Dimensions

Dimensions

4.62 po x 2.87 po x 0.25 po

Épaisseur

0.25

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.87 in

Longueur

4.62 in

Poids

0.4 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25