HUBBELL CANADA
Plaque murale 1-groupe, une ouverture de 1,40" Ouverture, marbrée"Isolated Ground" (terre isolée), NP7OIG
Image of NP7OIG Plaque murale 1-groupe, une ouverture de 1,40" Ouverture, marbrée"Isolated Ground" (terre isolée), NP7OIG
Image of NP7OIG Plaque murale 1-groupe, une ouverture de 1,40" Ouverture, marbrée"Isolated Ground" (terre isolée), NP7OIG
Discontinué

Plaque murale 1-groupe, une ouverture de 1,40" Ouverture, marbrée"Isolated Ground" (terre isolée), NP7OIG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP7OIG

Plaque murale 1-groupe, une ouverture de 1,40" Ouverture, marbrée"Isolated Ground" (terre isolée).

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP7OIG

Construction

Molded

Couleur

Orange

Coupure (ou découpure)

1) 1.40" Opening

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Single Receptacle
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

1-Single - 1.40 in Hole - Isolated Ground

Type

Specialty

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778111020

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25