HUBBELL CANADA
Image of NP8 Plaque murale 1-groupe, une prise duplex, NP8
Image of NP8 Plaque murale 1-groupe, une prise duplex, NP8
Image of NP8 Plaque murale 1-groupe, une prise duplex, NP8
Discontinué

Plaque murale 1-groupe, une prise duplex, NP8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP8

Dispositifs Twist-Lock®, plaques murales, 1-groupe, accessoires pour dispositifs 15A2 et 3-fils, lisse.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

Utilisé avec les prises doubles

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP8

Construction

Molded

Couleur

Brun

Coupure (ou découpure)

1) Duplex

Indicateur EU RoHs

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - Wall Plate

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

Wallplates, 1-Gang

UPC

883778102073

Dimensions

Dimensions

4.62 po x 2.87 po x 0.25 po

Épaisseur

0.06

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.87 in

Longueur

4.62 in

Poids

0.3 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25