HUBBELL CANADA
Image of NPS262I PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE, NPS262I
Image of NPS262I PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE, NPS262I
Image of NPS262I PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE, NPS262I
Image of NPS262I PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE, NPS262I
+3
Image of NPS262I PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE, NPS262I

PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE, NPS262I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPS262I

PLAQUE MURALE 2G DEC à enclenchement , IVOIRE.

Plus de style en un clin d'œil : les plaques murales sans vis à clipser offrent un look épuré et élégant qui peut être installée en quelques secondes. Vissez la sous-plaque de montage sur l'appareil et appuyez sur la plaque murale encliquetable pour la mettre en place. Les boutons-pression maintiennent solidement la plaque murale à la sous-plaque.

  • Aspect épuré et élégant
  • aucune vis visible
  • la plaque de recouvrement à clipser recouvre complètement la sous-plaque en éliminant la saleté
  • l'accumulation autour des bords
  • ajoute une touche finale à n'importe quel intérieur.

Général

Catalog Number

NPS262I

Couleur

Ivoire

Matériau

Polycarbonate

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

Standard

Type

2-Decorator

Type

Snap-On

UPC

883778306211

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

25