HUBBELL CANADA
Plaque murale 3-groupes de taille moyenne, trois interrupteurs à bascule, NPJ3R
Image of NPJ3R Plaque murale 3-groupes de taille moyenne, trois interrupteurs à bascule, NPJ3R
Image of NPJ3R Plaque murale 3-groupes de taille moyenne, trois interrupteurs à bascule, NPJ3R
Discontinué

Plaque murale 3-groupes de taille moyenne, trois interrupteurs à bascule, NPJ3R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPJ3R

Remplacé par:

PJ3R

Plaque murale 3-groupes de taille moyenne, trois interrupteurs à bascule.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance 
  • Fonction de vis captive maintient la vis de montage en place 
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact 
  • Finition lisse et facile à nettoyer

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NPJ3R

Construction

Molded

Couleur

Rouge

Coupure (ou découpure)

3) Toggle

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Toggle switch
  • Plate Type - 3-Gang

Taille

Mid-Size

Type

3-Toggle

Type

Toggle

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778106118

Dimensions

Épaisseur

0.06

Poids

0.1 lb

Taille

Mid-Size

Taille de l'afficheur

Mid-Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10