HUBBELL CANADA
Image of NP262R Plaque murale Décorateur double 2-groupes, NP262R
Image of NP262R Plaque murale Décorateur double 2-groupes, NP262R
Discontinué

Plaque murale Décorateur double 2-groupes, NP262R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP262R

Plaque murale Décorateur double 2-groupes.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renforcement pour plus de résistance
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place
  • matériau en nylon auto-extinguible résistant aux chocs

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP262R

Construction

Molded

Couleur

Rouge

Coupure (ou découpure)

2) Decorator

Indicateur EU RoHs

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Type

2-Decorator

Type

Decorator

Type d'article

Decorator Wallplates

UPC

883778102530

Dimensions

Épaisseur

0.25

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25