Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt
Application
Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.
Catalog Number
NP1326LA
Construction
Molded
Couleur
Amande pâle
Coupure (ou découpure)
1) Box Mount Blank, 1) Decorator
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
1-Blank, 1-Decorator
Type
Combination
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778118555
Épaisseur
0.06
Poids
0.1 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
25