HUBBELL CANADA
Image of NP2W Plaque murale en nylon 2-groupes à bascule, NP2W
Image of NP2W Plaque murale en nylon 2-groupes à bascule, NP2W
Discontinué

Plaque murale en nylon 2-groupes à bascule, NP2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP2W

Remplacé par:

P2W

Plaque murale en nylon 2-groupes à bascule.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renforcement pour plus de solidité
  • Vis de fixation captive pour maintenir la vis de fixation en place
  • Matériau en nylon autoextinguible à fort impact
  • Finition lisse et facile à nettoyer

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

NP2W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

2) Bascule

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Toggle switch
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Type

2-Toggle

Type

Toggle

Type d'article

Interrupteur à bascule

UPC

883778101694

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 4.68 po x 0.25 po

Épaisseur

0.25

Hauteur

0.25 in

Largeur

4.68 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25