HUBBELL CANADA
Plaque murale Keystone 1-groupe, 6 ports, amande claire/blanc bureautique, IFP16OW
Image of IFP16OW Plaque murale Keystone 1-groupe, 6 ports, amande claire/blanc bureautique, IFP16OW
Image of IFP16OW Plaque murale Keystone 1-groupe, 6 ports, amande claire/blanc bureautique, IFP16OW
Image of IFP16OW Plaque murale Keystone 1-groupe, 6 ports, amande claire/blanc bureautique, IFP16OW
Image of IFP16OW Plaque murale Keystone 1-groupe, 6 ports, amande claire/blanc bureautique, IFP16OW

Plaque murale Keystone 1-groupe, 6 ports, amande claire/blanc bureautique, IFP16OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP16OW

Plaque de rue téléphone/données/multimédia, Plaque de rue, chargement par l'arrière, 6-groupes, 1-groupe, blanc de bureau.

  • Convient à toutes les connexions Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP16OW

Construction

Moulé

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Famille de produit

Accessory

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Flush 6-Port

Type

Plaque frontale

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826585

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

6-Port

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

25