HUBBELL CANADA
Plaque murale Keystone à un groupe, 1 port, amande clair/blanc bureau, IFP11OW
Image of IFP11OW Plaque murale Keystone à un groupe, 1 port, amande clair/blanc bureau, IFP11OW
Image of IFP11OW Plaque murale Keystone à un groupe, 1 port, amande clair/blanc bureau, IFP11OW

Plaque murale Keystone à un groupe, 1 port, amande clair/blanc bureau, IFP11OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP11OW

Têtière téléphone/données/multimédia, Têtière, chargement arrière, 1 port, 1-groupe, Office White.

  • S'adapte à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP11OW

Construction

Moulé

Couleur

Blanc cassé

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-groupe

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Clé de voûte

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620826349

Dimensions

Poids

0.026 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

1-Port

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

1

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

25