HUBBELL CANADA
Plaque murale métallique simple à ouverture simple standard, SS723
Image of SS723 Plaque murale métallique simple à ouverture simple standard, SS723

Plaque murale métallique simple à ouverture simple standard, SS723

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS723

Plaque murale métallique simple, Ouverture simple de 2,15 po, Taille standard, Acier inoxydable.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Ideal for highly corrosive environments
  • Non-magnetic
  • Protective plastic film helps to prevent scratches and damage
  • Idéal pour les environnements très corrosifs
  • non magnétique
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS723

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Ouverture de 2,15", 2 boulons

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Hole Diameter - 2.16 in. (54.9)
  • Mounting Screw - 302/304 Stainless steel
  • Plate Material - Stainless steel 302/305
  • Size - 1-Gang
  • Thickness - .035 in. (0.9) nominal

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

1-Single - 2.16 in Hole

Type

Célibataire

Type d'article

Vis de fixation

UPC

883778201172

Dimensions

Épaisseur

0.04

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

10