HUBBELL CANADA
Image of PJ18 Plaque murale, recto verso et bascule, PJ18

Plaque murale, recto verso et bascule, PJ18

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PJ18

Plaque murale, taille moyenne 2-Groupes, 1) Duplex 1) Bascule, Brun.

La gamme de plaques murales en polycarbonate de Hubbell comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande solidité, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une finition facile à nettoyer dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Matériau polycarbonate auto-extinguible à fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de fossage
  • Finition satinée lisse
  • Se fond Po. le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec l'interrupteur à bascule et la prise

Catalog Number

PJ18

Couleur

Brun

Coupure (ou découpure)

Prise double, Basculement

Méthode de montage

Screw

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Taille moyenne

Type

1 Duplex, 1 Toggle

Type

Prise double, Basculement

Type de montage

Acier peint

UPC

883778313516

Dimensions

Dimensions

4.94 po x 5.00 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

5 in

Longueur

4.94 in

Taille

Taille moyenne

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Brown

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25