HUBBELL CANADA
Image of HPS1347W Plaque murale simple Decorateur 347V, HPS1347W
Image of HPS1347W Plaque murale simple Decorateur 347V, HPS1347W

Plaque murale simple Decorateur 347V, HPS1347W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HPS1347W

Plaque murale Décorateur 1-groupe 347V.

  • Coins incurvés pour une meilleure esthétique
  • Nervures de renforcement pour une plus grande résistance
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openings Curved corners for improved aesthetics, for use in any application Also available in mid-sized and pre-marked Reinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

HPS1347W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

1) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

347 Volt

Type

Décorateur

Type d'article

Vis de fixation

UPC

783585800707

Dimensions

Épaisseur

0.06

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25