HUBBELL CANADA
Image of NP8W Plaque murale simple duplex en nylon, NP8W
Image of NP8W Plaque murale simple duplex en nylon, NP8W
Image of NP8W Plaque murale simple duplex en nylon, NP8W
Image of NP8W Plaque murale simple duplex en nylon, NP8W
+2
Image of NP8W Plaque murale simple duplex en nylon, NP8W
Discontinué

Plaque murale simple duplex en nylon, NP8W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP8W

Remplacé par:

P8W

Plaque murale simple duplex en nylon, Blanc.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Reinforcement ribs for extra strength
  • Captive screw feature holds mounting screw in place
  • High-impact, self-extinguishing nylon material
  • Nervures de renfort pour plus de résistance 
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place 
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP8W

Construction

Molded

Couleur

White

Coupure (ou découpure)

1) Duplex

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778102097

Dimensions

Dimensions

4.62 po x 2.87 po x 0.25 po

Épaisseur

0.05

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.87 in

Longueur

4.62 in

Poids

0.04 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25