HUBBELL CANADA
Image of KP8 Plaque murale simple duplex Série KP, Blanc cassé, KP8
Image of KP8 Plaque murale simple duplex Série KP, Blanc cassé, KP8

Plaque murale simple duplex Série KP, Blanc cassé, KP8

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: KP8

Plaque murale simple à prise double de la série KP, blanc cassé.

  • Correspond à la couleur de la chemin de câble
  • Système modulaire pour une configuration facile
  • Fonctionne avec tous les dispositifs électriques Hubbell

Produit standard

Général

Application

1) Prise double

Catalog Number

KP8

Construction

Moulé

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Marque des goujons

Face Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

  • PT1
  • PP1
  • PL1
  • PW1
  • PW2
  • PB2
  • PB3
  • PS3

Spécifications

  • Device Type - KP Series Wall Plates
  • Plate Type - 1 Gang, Duplex Opening

Type

Duplex Opening

Type

Pour boîtiers de goulotte

Type d'article

Plaques de boîtier pour goulotte

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585335438

Dimensions

Largeur

1.8 in

Poids

0.016 lb

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

UL

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5950

Quantité dans l'emballage

10