HUBBELL CANADA
Plaque murale simple, une ouverture DDFT, marquée "347V", HPS1347I
Image of HPS1347I Plaque murale simple, une ouverture DDFT, marquée "347V", HPS1347I
Image of HPS1347I Plaque murale simple, une ouverture DDFT, marquée "347V", HPS1347I

Plaque murale simple, une ouverture DDFT, marquée "347V", HPS1347I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HPS1347I

Plaques non métalliques, 1-groupe, 1) ouverture DDFT, taille standard, marquées "347V CA".

  • Coins incurvés pour une meilleure esthétique
  • Nervures de renforcement pour une plus grande résistance
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

HPS1347I

Construction

Moulé

Couleur

Ivoire

Coupure (ou découpure)

1) Décorateur

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Type

347 Volt

Type

Décorateur

Type d'article

Vis de fixation

UPC

783585800714

Dimensions

Épaisseur

0.06

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25