HUBBELL CANADA
Plaque Plate N1 à Dégagement Rapide 6X12 en Acier au Carbone - Gris, LJW126QRSP
Image of LJW126QRSP Plaque Plate N1 à Dégagement Rapide 6X12 en Acier au Carbone - Gris, LJW126QRSP

Plaque Plate N1 à Dégagement Rapide 6X12 en Acier au Carbone - Gris, LJW126QRSP

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJW126QRSP

Plaque plate à dégagement rapide N1 6X12 en acier au carbone - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord de plaque d'étanchéité plate à dégagement rapide en acier au carbone.

Général

Application

For use with LJW Series lay-in wireway.

Catalog Number

LJW126QRSP

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725329007

Dimensions

Dimensions

11 po x 15 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

15 in

Longueur

11 in

Longueur actuelle

10.5 in

Poids

2 lb

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1