HUBBELL CANADA
Plaque protectrice conforme aux exigences de la règle 12-61 6 du CCE (emballage de 200), 66
Image of 66 Plaque protectrice conforme aux exigences de la règle 12-61 6 du CCE (emballage de 200), 66
Image of 66 Plaque protectrice conforme aux exigences de la règle 12-61 6 du CCE (emballage de 200), 66
play
3D View
Image of 66 Plaque protectrice conforme aux exigences de la règle 12-61 6 du CCE (emballage de 200), 66

Plaque protectrice conforme aux exigences de la règle 12-61 6 du CCE (emballage de 200), 66

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 66

Plaque protectrice conforme aux exigences de la règle 12-61 6 du CCE (emballage de 200).

Protector plate

Général

Application

Protector plate. Meets requirements of CEC rule 12-616.

Catalog Number

66

Couleur

Gris

Matériau

Steel

Type

Accessories

Type de support

No Bracket

UPC

626463002919

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.06 lb

Profondeur actuelle

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20400

Quantité dans l'emballage

200