HUBBELL CANADA
Plaques, 1-Gang, avec Jack, 6-Position 4-Conducteurs, NS730W
Image of NS730W Plaques, 1-Gang, avec Jack, 6-Position 4-Conducteurs, NS730W
Image of NS730W Plaques, 1-Gang, avec Jack, 6-Position 4-Conducteurs, NS730W

Plaques, 1-Gang, avec Jack, 6-Position 4-Conducteurs, NS730W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS730W

Plaques, 1-groupe, avec prise, 6 positions, 4-conducteurs, borne à vis, blanc.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la norme FCC part 68
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique très résistante aux chocs.

Produit standard

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS730W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 4-Conductor
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voix

Type d'article

1) Prise à 6 positions et 4 conducteurs

UPC

883778501333

Dimensions

Poids

0.016 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10