Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS751I
Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Mid Sized
Application
CATV
Catalog Number
NS751I
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Phosphor Bronze
Couleur
Ivory
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Taille
Midsize
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Voice & CATV
Type d'article
1) F-Coax Connector
UPC
883778501586
Poids
0.08 lb
Taille
Midsize
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Female to Female
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Phosphor Bronze
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10