HUBBELL CANADA
Plaques, cadre 1-groupe, avec connecteur F et prise Cat5e, blanc, NS785W
Image of NS785W Plaques, cadre 1-groupe, avec connecteur F et prise Cat5e, blanc, NS785W

Plaques, cadre 1-groupe, avec connecteur F et prise Cat5e, blanc, NS785W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS785W

Plaques, cadre 1-groupe, avec connecteur F et prise Cat5e, blanc.

Les prises vidéo coaxiales et combinées complètent les besoins multimédia dans une ouverture de décorateur à un groupe. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Les prises sont conformes à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs.

Produit standard

Général

Application

Communication/CATV

Catalog Number

NS785W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voix et données

Type d'article

1) Connecteur F-Coax, 1) Cat5e

UPC

883778501968

Dimensions

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female and 110 IDC

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Bronze phosphoreux

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10