




Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS770W
Conçues pour compléter le style du décorateur, ces prises offrent des connexions vocales et Cat. 5e appareils à intégrer dans une plaque murale décoratrice. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Produit standard
Application
Communications
Catalog Number
NS770W
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
Bronze phosphoreux
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Device Type - 6-Position, 4-Conductor
Taille
Standard
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Voix et données
Type d'article
1) Prise à 6 positions et 4 conducteurs
UPC
883778501708
Poids
0.034 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Bronze phosphoreux
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
4200
Quantité dans l'emballage
10