HUBBELL CANADA
Plaques et cadres, Cadre de sortie double Styleline, 4 ports, amande, Q106AL
Image of Q106AL Plaques et cadres, Cadre de sortie double Styleline, 4 ports, amande, Q106AL
Image of Q106AL Plaques et cadres, Cadre de sortie double Styleline, 4 ports, amande, Q106AL
Discontinué

Plaques et cadres, Cadre de sortie double Styleline, 4 ports, amande, Q106AL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: Q106AL

Plaques et cadres, Cadre de sortie double Styleline, 4 ports, amande.

  • 4-Port
  • Integrates with all Hubbell keystone connections (AV, data, and fiber)

Duplex Mounting

Général

Catalog Number

Q106AL

Construction

Molded ABS

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Famille de produit

Accessory

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Type

  • Duplex Insert
  • 6-Port

Type

Outlet Frame

Type d'article

Duplex Frame

UPC

662620203805

Dimensions

Taille de l'afficheur

4-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

25