HUBBELL CANADA
Plaques, inviolables, 1-groupe, passage de câbles, Blanc, TPCP1OW
Image of TPCP1OW Plaques, inviolables, 1-groupe, passage de câbles, Blanc, TPCP1OW
Image of TPCP1OW Plaques, inviolables, 1-groupe, passage de câbles, Blanc, TPCP1OW
Discontinué

Plaques, inviolables, 1-groupe, passage de câbles, Blanc, TPCP1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: TPCP1OW

Plaques inviolables, 1-groupe, passage de câbles, Blanc.

  • Le couvercle coulissant offre une protection et une durée de vie plus longue
  • plusieurs méthodes pour sécuriser le couvercle : vis, loquet ou les deux.

Locking Plate

Général

Application

Secure through plate for High Traffic Areas

Catalog Number

TPCP1OW

Construction

Molded ABS

Couleur

Office White

Coupure (ou découpure)

NEMA

Matériau

Polycarbonate/ABS

Matériel - quincaillerie de montage

NEMA 1-Gang Opening

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Spécifications

Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type

Security

Type d'article

SecureIT Face Plate

UPC

662620219905

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

5