HUBBELL CANADA
Plaques murales, à enclenchement , 2-Groupe, 2) bascule, Ivoire, RFW2I
Image of RFW2I Plaques murales, à enclenchement , 2-Groupe, 2) bascule, Ivoire, RFW2I
Image of RFW2I Plaques murales, à enclenchement , 2-Groupe, 2) bascule, Ivoire, RFW2I
Discontinué

Plaques murales, à enclenchement , 2-Groupe, 2) bascule, Ivoire, RFW2I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RFW2I

Plaques murales, à enclenchement , 2-Groupe, 2) Bascule, Ivoire.

  • Côtes de renfort pour plus de résistance 
  • coins incurvés pour une esthétique améliorée 
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

RFW2I

Construction

Moulé

Couleur

Ivoire

Coupure (ou découpure)

2) Bascule

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Plate Material - Nylon

Taille

Standard

Type

2-Toggle

Type

Snap-On

Type d'article

Snap-On

UPC

883778117398

Dimensions

Épaisseur

0.13

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

6