HUBBELL CANADA
Plaques murales, à enclenchement , 3-Groupe, 3) bascule, Blanc, RFW3W
Image of RFW3W Plaques murales, à enclenchement , 3-Groupe, 3) bascule, Blanc, RFW3W
Image of RFW3W Plaques murales, à enclenchement , 3-Groupe, 3) bascule, Blanc, RFW3W
Discontinué

Plaques murales, à enclenchement , 3-Groupe, 3) bascule, Blanc, RFW3W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RFW3W

Plaques murales, à enclenchement , 3-Groupe, 3) Bascule, Blanc.

  • La plaque peut être installée en quelques secondes 
  • Aspect élégant propre 
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact 
  • Finition lisse et facile à nettoyer

La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

RFW3W

Construction

Moulé

Couleur

Ivoire

Coupure (ou découpure)

3) Bascule

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Plate Material - Nylon

Taille

Standard

Type

Decorator

Type

Snap-On

Type d'article

Snap-On

UPC

883778117404

Dimensions

Épaisseur

0.13

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

6