Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RFW3I
La taille standard est 1/8" plus grande pour vous donner une couverture supplémentaire pour cacher les ouvertures de boîtes rugueusesCoins nervurés pour une esthétique améliorée, pour une utilisation dans n'importe quelle applicationÉgalement disponible en taille moyenne et pré-marquéeNervures de renforcement pour une résistance supplémentaireCapt
Application
Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.
Catalog Number
RFW3I
Construction
Moulé
Couleur
Ivoire
Coupure (ou découpure)
3) Bascule
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Plate Material - Nylon
Taille
Standard
Type
3-Toggle
Type
Snap-On
Type d'article
Snap-On
UPC
883778117411
Épaisseur
0.13
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
6