HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate noir, 7780
Image of 7780 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate noir, 7780
Image of 7780 Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate noir, 7780

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate noir, 7780

Marque: Bryant

No de catalogue: 7780

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1 groupe, 1) ouverture verrouillable 50A, taille standard, polycarbonate noir.

  • 1 groupe 
  • 1) Ouverture verrouillable 50 A 
  • Taille standard
  • Polycarbonate noir

Standard Product

Général

Application

Locking Devices

Catalog Number

7780

Construction

Molded

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

For 50A Non-Metallic Inlets

Ouvertures défonçables

None

Série

Replacement Part

Type

Weatherprotective Plate

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

781786156005

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de prises de sortie

For 50A Non-Metallic Inlets

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10