HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, carré de 4", 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "GAS", SY800GEM
Image of SY800GEM Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, carré de 4", 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "GAS", SY800GEM
Image of SY800GEM Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, carré de 4", 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "GAS", SY800GEM

Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, carré de 4", 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "GAS", SY800GEM

Marque: Bryant

No de catalogue: SY800GEM

Plaques murales et boîtiers, couvercles de boîtier, carré de 4", 1) ouverture à bascule, taille standard, rouge, marqué "GAS".

  • Carré de 4 po
  • 1) Ouverture à bascule
  • Taille standard
  • Rouge
  • Marqué « GAS »

Imprinted "Gas"

Général

Application

Switches

Catalog Number

SY800GEM

Construction

Stamped

Couleur

Rouge

Matériau

Steel, Enameled

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre d'unités multiplex

4 in Square Box Cover

Nombre de prises de sortie

1) Toggle

Ouvertures défonçables

None

Taille

Standard

Type

1-Toggle - Pre-Marked Gas Burner

Type

Specialty

Type d'article

Non-Weatherproof Covers

UPC

781786915046

Dimensions

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

2-Gang

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4 in Square Box Cover

Nombre de prises de sortie

1) Toggle

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

50