HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, non métalliques, 1-groupe, 1) ouverture pour Décorateur, encliquetable, blanc, RCW1W
Image of RCW1W Plaques murales et boîtiers, non métalliques, 1-groupe, 1) ouverture pour Décorateur, encliquetable, blanc, RCW1W
Image of RCW1W Plaques murales et boîtiers, non métalliques, 1-groupe, 1) ouverture pour Décorateur, encliquetable, blanc, RCW1W
Discontinué

Plaques murales et boîtiers, non métalliques, 1-groupe, 1) ouverture pour Décorateur, encliquetable, blanc, RCW1W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCW1W

Plaques murales et boîtiers, non métalliques, 1-groupe, 1) ouverture Décorateur, encliquetables, blanc.

  • La plaque s'installe en quelques secondes
  • aspect propre et élégant
  • matériau en nylon auto-extinguible et résistant aux chocs
  • finition lisse et facile à nettoyer.

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

RCW1W

Construction

Molded

Couleur

White

Coupure (ou découpure)

1) Decorator

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Plate Material - Nylon

Taille

Standard

Type

Decorator

Type

Snap-On

Type d'article

Snap-On

UPC

883778117121

Dimensions

Épaisseur

0.13

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

6