Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SS1ME
Des candidatures ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation.
Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation
Application
Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.
Catalog Number
SS1ME
Construction
Stamped
Coupure (ou découpure)
1) Toggle
Indicateur EU RoHs
Matériau
Stainless Steel, Type 302/304
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
1-Toggle - Emergency
Type
Specialty
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778201653
Ãpaisseur
0.035
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
10