HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouverture double, taille standard, acier peint en gris, SP82G
Image of SP82G Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouverture double, taille standard, acier peint en gris, SP82G
Image of SP82G Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouverture double, taille standard, acier peint en gris, SP82G
Discontinué

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouverture double, taille standard, acier peint en gris, SP82G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP82G

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 2-groupes, 2) ouverture double, taille standard, acier peint en gris.

  • Non-magnetic and corrosion resistant
  • Finish is lacquer coated to inhibit oxidation
  • Protective plastic film helps to prevent scratches and damage

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Catalog Number

SP82G

Construction

Stamped

Couleur

Gray

Coupure (ou découpure)

2) Duplex

Famille de produit

Accessory

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Steel
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

2-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778115264

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10