Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SP28AL
Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation
Catalog Number
SP28AL
Construction
Stamped
Couleur
Almond
Coupure (ou découpure)
2) Toggle, 1) Duplex
Famille de produit
Accessory
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
2-Toggle, 1-Duplex
Type
Combination
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778115189
Épaisseur
0.03
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
5