Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SS6
Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.
Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation
Application
Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.
Catalog Number
SS6
Construction
Stamped
Coupure (ou découpure)
6) Toggle
Matériau
Stainless Steel, Type 302/304
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Type
6-Toggle
Type
Toggle
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778201066
Épaisseur
0.035
Poids
0.55 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Orientation
Vertical Mount
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
5